??
Selección de modelo CAD
K0316.24
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0316 - Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, acero inoxidable,
Lista de materiales
K0316.24
BESTKIPP
Referencia
K0316.24
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
AUS
Versión
Fuerza del muelle estándar
POS
Posición bola
mm
Enter value for POS
Posición bola
mm
cm
inch
ft
D
Rosca
M 24
D1
Diámetro
15.0 mm
L
Longitud
48 mm
H
Recorrido del muelle
5.5 mm
S
Ancho de llave
12.0 mm / inch
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
90.0 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
180 N
GEW
Peso aprox.
0.1011 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008209
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions